(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Locking Device (for Match Retention), WINSTA ® MINI 890 Series (Part Number)

Locking Device (for Match Retention), WINSTA ® MINI 890 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      32,788VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Mounting (1 for either the plug or the socket) required for a locking device that maintains mating.

 
Part Number
890-111
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

32,788 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Connector Fastener Color Black Features Installation of a Locking Device for Securing Engagement
Applicable Series 890 Color Black Note Mounting: snap-in type

Please check the type/dimensions/specifications of the part 890-111 in the Locking Device (for Match Retention), WINSTA ® MINI 890 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 890-111 trong chuỗi Locking Device (for Match Retention), WINSTA ® MINI 890 Series.