(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Type | Timer | Display method | Liquid Crystal | Mounting Method | Others |
---|---|---|---|---|---|
Power Supply Voltage | Only for AC | Output Method | Others | Representative Standard | CE |
Rated Voltage(V) | AC220 | Rated Current(A) | 16A | Allowable temperature(˚C) | -10˚C∼60˚C |
Etc | Power failure compensation type | How to display | Infinite repeat |
Please check the type/dimensions/specifications of the part IRT16-B in the Infinite Loop Time Switch (IRT Series) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IRT16-B trong chuỗi Infinite Loop Time Switch (IRT Series).
Part Number |
---|
IRT16-A |
IRT16-D |
IRT16-M |
IRT16-S |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Output mode | safety Certification Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,079,535 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 75.50 | 75.5 | 52.50 | Input-2, Switch-3 | - | ||
1,079,535 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 122.7 | 75.5 | 66.00 | Plug type | HC04010-12001A | ||
1,079,535 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 75.50 | 75.5 | 41.50 | Input-2, Switch-3 | - | ||
1,079,535 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 112.5 | 77.5 | 44.80 | Input-2, Output-2 | - |