(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

European Control Box EQ Series Inner Plate (Part Number)

European Control Box EQ Series Inner Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      387,122VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EQ-BMP-1919
EQ-BMP-1928
EQ-BMP-1938
EQ-BMP-2828
EQ-BMP-2838
EQ-BMP-2856
EQ-BMP-3856
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Inner Plate

387,122 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1601604-M5*10L

470,435 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1602504-M5*10L

558,929 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1603504-M5*10L

599,506 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2502504-M5*10L

737,456 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2503504-M5*10L

972,850 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2505308-M5*10L

1,250,430 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3505328-M5*10L

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Others Dimension depth D(mm) 1.6 Material Others
Protection function (environmentally resistant) None Installation Indoors