(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Push Button Switch Ø22/Ø25/Ø30

Push Button Switch Ø22/Ø25/Ø30
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      373,365VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
B25-27-24VDC-G
K22-28-24VDC-B
K22-28-24VDC-G
K22-28-24VDC-R
K22-28-24VDC-W
K22-28-24VDC-Y
K22-28-220VAC-B
K22-28-220VAC-G
K22-28-220VAC-R
K22-28-220VAC-W
K22-28-220VAC-Y
K25-27-220VAC-G
K25-28-24VDC-B
K25-28-24VDC-G
K25-28-24VDC-R
K25-28-24VDC-W
K25-28-24VDC-Y
K25-28-220VAC-B
K25-28-220VAC-G
K25-28-220VAC-R
K25-28-220VAC-W
K25-28-220VAC-Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Hole Shape Button color Contact Configuration Representative Standard Rated Voltage

373,365 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Ø25RoundGreen1cCE / UL24VDC

375,462 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø22RectangularBlue1aCE / UL / TUV / CCC24VDC

375,462 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø22RectangularGreen1aCE / UL / TUV / CCC24VDC

375,462 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø22RectangularRed1aCE / UL / TUV / CCC24VDC

375,462 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø22RectangularWhite1aCE / UL / TUV / CCC24VDC

375,462 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø22RectangularYellow1aCE / UL / TUV / CCC24VDC

387,790 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø22RectangularBlue1aCE / UL / TUV / CCC220VAC

387,790 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø22RectangularGreen1aCE / UL / TUV / CCC220VAC

387,790 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø22RectangularRed1aCE / UL / TUV / CCC220VAC

387,790 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø22RectangularWhite1aCE / UL / TUV / CCC220VAC

387,790 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø22RectangularYellow1aCE / UL / TUV / CCC220VAC

434,110 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Ø25RoundGreen1aCE / UL / TUV / CCC220VAC

375,462 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø25RectangularBlue1aCE / UL / TUV / CCC24VDC

375,462 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø25RectangularGreen1aCE / UL / TUV / CCC24VDC

375,462 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø25RectangularRed1aCE / UL / TUV / CCC24VDC

375,462 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø25RectangularWhite1aCE / UL / TUV / CCC24VDC

375,462 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø25RectangularYellow1aCE / UL / TUV / CCC24VDC

387,790 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø25RectangularBlue1aCE / UL / TUV / CCC220VAC

387,790 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø25RectangularGreen1aCE / UL / TUV / CCC220VAC

387,790 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø25RectangularRed1aCE / UL / TUV / CCC220VAC

387,790 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø25RectangularWhite1aCE / UL / TUV / CCC220VAC

387,790 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Ø25RectangularYellow1aCE / UL / TUV / CCC220VAC

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Push type push button Push button operation Momentary Terminal shape Screw terminal
Guard included None Dimension width(mm) 30 Dimension vertical(mm) 30
Other Standards (VDE) KC