(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

DC Magnetic Contactor-MC Series (MC-9b-150a)

DC Magnetic Contactor-MC Series (MC-9b-150a)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      578,201VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
MC-9B-DC24V
MC-12B-DC24V
MC-18B-DC24V
MC-22B-DC24V
MC-32A-DC24V
MC-40A-DC24V
MC-50A-DC24V
MC-65A-DC24V
MC-75A-DC24V
MC-85A-DC24V
MC-100A-DC24V
MC-130A-DC24V
MC-150A-DC24V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMotor capacity 400 to 440-VAC class
(kW/A)
Motor Capacity VAC 200–220 Class
(kW/A)
Auxiliary Contact Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension thickness
(mm)
Rated impulse withstand voltage
(KV)
Opening/Closing Frequency
(Times)
Lifespan (Mechanical)
(Ten Thousand times)
Lifespan (Electrical)
(Ten Thousand times)
Rated Insulation Voltage
(V)
Weight
(kg)

578,201 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4/92.5/111a1b73.5103.6456180015002506900.4

623,197 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 5.5/123.5/131a1b73.5103.6456180015002506900.4

789,927 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 7.5/184.5/181a1b73.5103.6456180015002506900.4

981,339 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 11/225.5/221a1b73.5103.6456180015002506900.4

998,261 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15/327.5/322a2b83117.16981800120020010000.77

1,331,486 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 18.5/4011/402a2b83117.16981800120020010000.77

1,746,716 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 22/5015/552a2b106146.47981800120020010001.3

1,763,038 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30/6518.5/652a2b106146.47981800120020010001.3

2,572,404 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 37/7522/752a2b140172.39481800120020010002.8

2,784,577 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 45/8525/852a2b140172.39481800120020010002.8

2,838,812 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 55/10530/1052a2b140172.39481800120020010002.8

3,844,997 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 60/13037/1302a2b158130.31198120050010010002.4

4,688,911 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 75/15045/1502a2b158130.31198120050010010002.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Magnetic Contactor for Machinery Operating Method Irreversible Coil rated voltage(V) DC24
Number of Poles 3 Rated Operating Voltage(V) 690