(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Emergency Stop Switch (Ø30 Series) (Part Number)

Emergency Stop Switch (Ø30 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      369,193VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
KBL30ER-1AG11
KBL30ER-1AR11
KBL30ER-1AY11
KBL30ER-1CG11
KBL30ER-1CR11
KBL30ER-1CY11
KBL30ER-2AG11
KBL30ER-2AR11
KBL30ER-2AY11
KBL30ER-2CG11
KBL30ER-2CR11
KBL30ER-2CY11
KBL30ER-3AG11
KBL30ER-3AR11
KBL30ER-3AY11
KBL30ER-3CG11
KBL30ER-3CR11
KBL30ER-3CY11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngButton color Dimension width
(mm)
Dimension vertical
(mm)

398,780 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Green4096.5

398,780 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Red4096.5

398,780 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Yellow4096.5

369,193 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Green4087

369,193 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Red4087

369,193 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Yellow4087

398,780 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Green--

398,780 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Red--

398,780 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Yellow--

369,193 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Green--

369,193 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Red--

369,193 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Yellow--

416,962 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Green--

416,962 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Red--

416,962 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Yellow--

369,193 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Green--

369,193 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Red--

369,193 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Yellow--

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Ø30 Shape Round Type Emergency Stop
Push button operation Push Lock / Turn Reset Contact Configuration 1a / 1b Protection function (environmentally resistant) Available
Representative Standard CE / UL / CCC