(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Control Switch (Part Number)

Control Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      479,745VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
KH-3046ERBK
KH-3046ERG
KH-3046ERR
KH-3046ERY
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngButton color

479,745 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Black

891,432 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Green

479,745 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Red

479,745 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Yellow

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Ø30 Shape Round Type Non-illuminated emergency stop
Push button operation Push Lock / Turn Reset Contact Configuration 1a / 1b Protection function (environmentally resistant) Available
Representative Standard CCC Dimension width(mm) 46 Dimension vertical(mm) 75.3