(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Noise Filter_3Φ 250 V Entry-Level, Bus-bar Type (Part Number)

Noise Filter_3Φ 250 V Entry-Level, Bus-bar Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      22,219,513VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
WYFT300T2A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

22,219,513 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Circuit Configuration 3 Phase Rated Current(A) 300 Mounting Method Screw Fixing
Wiring Method Screw Fixing Dimension vertical(mm) 210.6 Dimension width(mm) 128
Dimension depth(mm) 470 Rated Voltage(V) 250 Dielectric Resistance(V) 1500
Insulation resistance(㏁) 500 Leakage current(mA) 9 Temperature Increase(℃) 30 MAX
Operating temperature(℃) -25 ~ +85 Band Width 150KHz~30MHz

Please check the type/dimensions/specifications of the part WYFT300T2A in the Noise Filter_3Φ 250 V Entry-Level, Bus-bar Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WYFT300T2A trong chuỗi Noise Filter_3Φ 250 V Entry-Level, Bus-bar Type.