(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SMP250-NN【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

SMP250-NN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      342,758VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SMP250-03
SMP250-04
SMP250-05
SMP250-06
SMP250-07
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins Available Pin A Available Pin B Available Pin C

342,758 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 310.38.35.0

348,921 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 412.810.87.5

367,413 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 515.313.310.0

392,068 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 617.815.812.5

450,623 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 720.318.315.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Rectangular Connector series initials S·T·U S/T/U Others
Applicable pin/contact Female (Socket) Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 250
Product type Plug Pitch 2.50 Application digital TV, monitor
Operating Temperature(℃) -25 ~ +85 Contact Resistance(mΩ max) 30 Withstanding Voltage((AC) V/1min) 1000
Insulation Resistance(MΩ Min) 1000 Applicable Wire(AWG #) 22~28 Applicable P.C.B(mm) 1.2~1.6