(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Deep Switch (KSD) (Part Number)

Deep Switch (KSD)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      242,977VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KSD-12HS
KSD-22HS
KSD-32HS
KSD-42HS
KSD-52HS
KSD-62HS
KSD-72HS
KSD-82HS
KSD-92HS
KSD-102HS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Poles

242,977 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1

243,131 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2

245,073 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3

246,705 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4

247,015 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5

247,507 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6

248,155 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7

248,801 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8

255,428 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 9

251,545 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Terminal shape Others Knob shape Others Model name SLIDE type
Operating Force 9.8N max.(1Kgf max.) Stroke(m/m) 1.3 Lifespan Can be opened and closed after 1,000 times operations at no load / DC. Operates 1,000 times with a resistive load of 5 V 10 mA
Rating Conduction current 1 A max. (NONE SWITCHING) / Opening/closing guaranteed current 01 μA (1 mV) min. (SWITCHING) DC. 5 V 10 mA Initial contact resistance DC. Less than 50 MΩ at 2 V 10 mA contact resistance Insulation resistance DC. 100 V Insulation resistance meter 100 MΩ or more between copper terminals, 100 MΩ or more between copper terminals
Withstand Voltage AC.300 V for 1 min Contact pressure(Kg/㎟) 200 ON/OFF type ON type
Contact Resistance 50 MΩ or less Operating Temperature Range(℃) -30~+85 Material PPS UL-94V-O
Specification Brown