(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Lead Fuse 4x15【200 Pieces Per Package】 (Part Number)

Lead Fuse 4x15
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      696,353VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
LEADFUSE-4X15-1A
LEADFUSE-4X15-2A
LEADFUSE-4X15-5A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)
Amp Code

696,353 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

5 Day(s) 10223.001

788,809 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

5 Day(s) 20223.002

696,353 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

5 Day(s) 50223.005

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Tubular Rated Voltage(V) 250 Lead Wire Available
Fuse size Others Representative Standard UL Size-Horizontal(mm) 15.5±1mm
Size-Vertical(mm) Φ5±0.15mm Lead wire length(mm) 30±2mm Lead wire section Φ1.2>10A / Φ0.7<10A
Standard UL-248 Approvals RU, KC Remarks Quick-acting, Low-breaking