(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Heat Dissipation Fan

Heat Dissipation Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,661,344VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Heat Dissipation Fan, High-Speed Type t = 38 mm

[Features]
· Can be used as an additional fan.
· Should only be used indoors.

 
Part Number
CP-FANS38
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,661,344 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Size 120x120 Thickness 38mm
Input Voltage AC100V Maximum Air Flow (AC Input Voltage, when 50 Hz)(m3/min) 2.5 Maximum Air Flow (AC Input Voltage, when 60Hz)(m3/min) 2.9
Volume (AC input voltage, 50 Hz)(dB) 42 Volume (AC input voltage, 60Hz)(dB) 45 Quantity 1 pc.
Features Manufactured by Sanyo Denki Compatible Model Compatible with server rack CP series Rotation Speed(Rev / min) 2700/3100
Other specifications Current: 0.24 / 0.21 A, rated input: 18 / 16 W, power plug: 3P Material Frame / aluminum, blades / resin Accessory Mounting screw, filter, retainer, power supply cable