(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compressor (AK-38A)

Compressor (AK-38A)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,485,493VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AK-38A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,485,493 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Full Length(mm) 340 Operating Range(SQ) 14, 22, 38

Please check the type/dimensions/specifications of the part AK-38A in the Compressor (AK-38A) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AK-38A trong chuỗi Compressor (AK-38A).