(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mechanical Time Switch (Part Number)

Mechanical Time Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      627,417VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SJB-C16
SJP-C16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension vertical
(mm)
Dimension depth
(mm)
Remarks

692,413 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 7256Power failure compensation type

627,417 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12860Outlet type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Timer Display method Analog Mounting Method Others
Power Supply Voltage Only for AC Dimension width(mm) 72 Load capacity (220 V/A) - Resistance 16
Load Capacity (220 V/A) - RAPP 4 Load capacity (220 V/A) - Motor 3 Operating Temperature(˚C) -10~50
Rated Operating Voltage and Frequency 220V 60Hz Power failure compensation type Minimum power failure compensation time 24 Maximum on, off setting times(Times/day) 48
Minimum setting unit(Min/Pin) 15 On, Off Electrical Durability Life(Times) 20000