(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Connection Terminal【1,000 Pieces Per Package】

Connection Terminal
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      479,685VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1.25MM
2MM
3.5MM
5.5MM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBolt Hole
(Ø)

479,685 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 1.25

479,685 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 2

518,378 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) 3.5

556,610 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 5.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Others Shape Closed type Insulation material Nylon