(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
XLR Series Cap

XLR Series Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      44,341VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· XLR series cap.
· Connector for both industrial audio and general circuitry.

 
Part Number
XLR-PDC(M02)
XLR-SDC(M02)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConforming connector Products compatible with each shell style

44,341 VND

2 Piece(s) 6 Day(s) or more 10For pin type12C / 32 / 32-F77 / 32-F512

44,341 VND

2 Piece(s) 6 Day(s) or more 10For socket type11C / 31 / 31-F77

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Made out of plastic