(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CJ series CompoNet master unit

CJ series CompoNet master unit

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,220,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A CompoNet master unit compatible with NJ/CJ Series that expands the possibilities in the sensor and actuator area.

 
Part Number
CJ1W-CRM21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,220,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Master station Control Type Network Varieties CompoNet Additional Function Input/Output / Communication Function
Connection Terminal Connector Representative Standard CE / UL Number Of Inputs(Point) 1,024(256)
Number of Outputs(Point) 1,024(256)

Please check the type/dimensions/specifications of the part CJ1W-CRM21 in the CJ series CompoNet master unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CJ1W-CRM21 trong chuỗi CJ series CompoNet master unit.