(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
FA Communication Software WS02-CPLC1 / SGWC1
Part Number |
---|
WS02-CPLC1 |
WS02-SGWC1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specifications |
---|---|---|---|---|---|
53,319,651 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Software for Simple Communication Programs Between PCs and Various Types of Controller | ||
29,750,351 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Communication Middleware for CIP Communication/ Tag Data Link (EtherNet/IP) Compatible Windows PCs |
Loading...Tải…
Supported computers | Windows PCs with Intel 32-bit (x86) or 64-bit (x64) Based Processors | Supported OS | Microsoft Windows Server2003(32bit), Microsoft Windows Vista(32bit), Microsoft Windows 7(32bit/64bit), Microsoft Windows Server2008(32bit/64bit), Microsoft Windows Server2008 R2(64bit), Microsoft Windows 8.1(32bit/64bit) |