(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Optional plate for installing switched-mode power supply. ·Please select according to the compatible model.
Series | Model | Type A | Type B | Type L | DIN Rail |
---|---|---|---|---|---|
HK | HK10A | - | - | - | L-DIN30 |
HK15A | - | - | - | L-DIN30 | |
HK25A | - | - | L6008 | L-DIN30 | |
HK50A | - | - | L6008 | L-DIN30 | |
HK100A | - | - | L6009A | - | |
HK150A | - | - | L6010 | - | |
HWS | HWS15 | A-28 | - | L-30 | DIN-01 |
HWS30 | A-28 | - | L-30 | DIN-01 | |
HWS50 | A-29 | - | L-31 | DIN-02 | |
HWS80 | A-30 | - | L-32 | DIN-03 | |
HWS100 | A-30 | - | L-32 | DIN-03 | |
HWS150 | A-31 | - | L-32 | DIN-03 | |
HWS300 | - | - | L-33 | - | |
HWS600 | - | - | L-34 | - | |
HWS1500 | - | - | - | - | |
JWS-P | JWS70P | A-23 | - | L-11 | L-DIN100/150 |
JWS120P | A-24 | - | L-12 | L-DIN100/150 | |
JWS240P | - | - | - | - | |
JWS480P | - | - | - | - | |
JWT | JWT75 | - | - | - | L-DIN100/150 |
JWT100 | - | - | - | L-DIN100/150 |
Part Number |
---|
A-28 |
L-33 |
L-34 |
L-DIN100/150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Compatible Model | Size (mm) | Type | Applicable model name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812,380 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | HWS series | W116.0xD33.0 | A Type | HWS15/HWS30 | ||
1,107,206 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | HWS series | W70.0xH125.0xD245.0 | L-Type | HWS300 | ||
1,189,070 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | HWS series | W110.0xH125.0xD245.0 | L-Type | HWS600 | ||
892,063 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | JWS series/JWS-P series/JWT series | W70.0xH85.0xD250.0 | DIN Rail | JWS100/JWS150/JWS70P/JWS120P/JWT75/JWT100 |
Loading...Tải…
Type | Mounting Bracket / Mounting Part |