(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Small Surface, Mounting DIP SwitchA6HF

Small Surface, Mounting DIP SwitchA6HF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      71,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A type with a height of 2.3 mm (compared to the conventional thin type which has a height of 1.55 mm) has been added for better workability.
· The gold plated twin contacts ensure high contact reliability.
· An embossed taping packaging specification (supports small opening packaging) is also available, ideal for automatic mounting.
· Made using materials with good heat-resistance, helping maintain a high heat resistance (reflow peak of 260°C).

Part Number
A6HF-4102
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

71,750 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Terminal shape Solder terminal Number of Poles 4 Operating part shape Flat
Protection function (environmentally resistant) NA Dimension vertical(mm) 8.12 Dimension width(mm) 6.21
Dimension depth(mm) 2.3 Rated DC24V/25mA Terminal Specification Circuit Board Surface Mounting
Operating part color White Protective structure details NA With sealing tape affixed Available
Cleaning Applicable

Please check the type/dimensions/specifications of the part A6HF-4102 in the Small Surface, Mounting DIP SwitchA6HF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A6HF-4102 trong chuỗi Small Surface, Mounting DIP SwitchA6HF.