(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dip Switch A6TN

Dip Switch A6TN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      44,112VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Achieves high contact reliability with a knife edge structure.
[Features]
・ Knife edge structure improves contact reliability by increasing contact pressure
・ Knife edge structure allows cleaning without sealing tape
・ Heat resistance is further improved by using highly heat resistant resin (Soldering peak temperature: 265℃)
・ It can be washed without sealing tape
・ The manufacturer has a lineup of 2 to 8 poles to meet a wide range of needs
[Applications]
・ It is mounted on PCBs such as communication equipment, office equipment, test and measuring instrument, disaster prevention and crime prevention equipment, and security equipment
・ Used in a wide range of applications

Part Number
A6TN-8104
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

44,112 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Terminal shape PC terminal Number of Poles 8 Operating part shape Convex
Protection function (environmentally resistant) NA Dimension vertical(mm) 3.5 Dimension width(mm) 22.3
Dimension depth(mm) 7.5 Rated DC24V/25mA Terminal Specification Circuit Board Hole Insertion
Operating part color White Protective structure details NA With sealing tape affixed NA
Cleaning Applicable

Please check the type/dimensions/specifications of the part A6TN-8104 in the Dip Switch A6TN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A6TN-8104 trong chuỗi Dip Switch A6TN.