(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dip Switch A6E/A6ER

Dip Switch  A6E/A6ER
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      54,070VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Box-shaped board hole insertion terminal type.
[Features]
・ The resin mold on the bottom of the main body prevents the ingress of flux
・ Piano type has a short lever and a long lever
・ High reliability is ensured by gold-plating the contacts and terminals

 
Part Number
A6ER-4104
A6ER-8104
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Poles Dimension width
(mm)

54,070 VND

1 Piece(s) Same day 411.72

70,360 VND

1 Piece(s) Same day 821.88

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Terminal shape PC terminal Operating part shape Piano Protection function (environmentally resistant) NA
Dimension vertical(mm) 10.2 Dimension depth(mm) 10.8 Rated DC24V/25mA
Terminal Specification Circuit Board Hole Insertion Operation lever (piano type) Long lever Operating part color Orange
Protective structure details NA With sealing tape affixed NA Cleaning Not Applicable