(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

DC Propeller Fan, Long-Life Type, MDE Series

DC Propeller Fan, Long-Life Type, MDE Series
  • Sale
  • Until 31/01/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      2,062,604VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

DC long-lifespan propeller fan with an expected lifespan of 100,000 hours.
[Features]
・ It uses a brushless motor
・ Ideal cooling system for cooling equipment and peripherals that continue to work 365 days a year, 24 hours a day
・ It demonstrates tough long-life performance that can withstand continuous use for approx. 11 years
・ Equipped with a stop sensor function that can output a signal when the fan rotation stops
[Applications]
・ Extensive lineup that can be used according to the purpose of use

 
Part Number
MDE1225-24LSALE
T-MDE1225-24L-GSALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRepresentative Standard Type Frame color

2,062,604 VND

1,856,344 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) CE / UL / TUV / CSAFan unitDark gray

2,244,373 VND

2,019,936 VND

1 Piece(s) Same day CE / ULSet Product-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 119x119 Thickness 25mm
Input Voltage DC24V Sensor output Suspend output Properties Long Life
Maximum air flow (DC input voltage)(m3/min) 2.7 Volume (DC input voltage)(dB) 46 Maximum static pressure (DC input voltage)(Pa) 70
Speed ​​Type Standard speed Connection Type Lead Wire Additional Function Stop sensor (non-contact type)
Alarm output format Open Collector Output