(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

AC Propeller Fan, Large Type (Variable Speed), MRS Series

AC Propeller Fan, Large Type (Variable Speed), MRS Series
  • Sale
  • Until 31/01/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      2,849,286VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· AC fan with high airflow optimal for ventilation cooling for cooling the inside of a device.
- A varied line-up of products is available, including models with alarm features.

 
Part Number
MRS14-TULSALE
MRS16-DULSALE
MRS16V-BSALE
T-MRS16-BUL-GSALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize Thickness Input Voltage Representative Standard Maximum Air Flow (AC Input Voltage, when 50 Hz)
(m3/min)
Maximum Air Flow (AC Input Voltage, when 60Hz)
(m3/min)
Volume (AC input voltage, 50 Hz)
(dB)
Volume (AC input voltage, 60Hz)
(dB)
Maximum Static Pressure (AC Input Voltage, 50 Hz)
(Pa)
Maximum Static Pressure (AC Input Voltage, 60Hz)
(Pa)
Type Additional Function

2,849,286 VND

2,564,357 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) [Other] 140x140[Other] 47mm[Other] Three-phase 200/220/230CE / UL / CSA4.54.6(AC200V), 5.0(AC220V, AC230V)4849(AC200V), 51(AC220V, AC230V)9281(AC200V), 107(AC220V), 109(AC230V)Fan unitNA

3,342,265 VND

3,008,039 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 160x160[Other] 62mm[Other] Single-phase 200/230CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157Fan unitNA

5,148,544 VND

4,633,690 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 160x160[Other] 62mmSingle-phase 100 V-6.27.34952127157Fan unitVariable Speed

3,679,442 VND

3,311,498 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 160x160[Other] 62mm[Other] Single-phase 100/110/115CE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157Set (finger guard included)NA

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Sensor output NA Connection Type Terminal Block
Frame color Dark gray