(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Cable Raceway Duct Accessory, Corner Joint, MDCJ Series (Part Number)

Cable Raceway Duct Accessory, Corner Joint, MDCJ Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      154,393VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· This corner joint is used as a cosmetic cover for molding ducts in corner areas where cables are pulled in, such as ceilings and walls (for both indoor and outdoor use).
· The 60 model can also be connected to free joints (bellows).
· The 60 model can be used for connection of molding ducts between 60 models and 100 models.

 
Part Number
MDCJ-40G
MDCJ-40J
MDCJ-40K
MDCJ-40M
MDCJ-40T
MDCJ-70G
MDCJ-70J
MDCJ-70K
MDCJ-70M
MDCJ-70T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Color

154,393 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyGray

154,393 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BeigeBeige

154,393 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BlackBlack

158,528 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteMilky White

154,393 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ChocolateChocolate

210,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyGray

210,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BeigeBeige

210,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BlackBlack

210,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteMilky White

210,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ChocolateChocolate

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Self-Extinguishing Resin