(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a MX44 series cap.
[Features]
· Attach to the wires when connecting the socket contacts.
· Two types of rubber stoppers are available to match the size of the wire used.
Product Category | Rubber stopper | Color | Green | Material | Silicon rubber |
---|---|---|---|---|---|
Applicable wire coating outer diameter(mm) | φ 1.6 to 1.7 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MX44000XP2 in the MX44 Series, Cap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MX44000XP2 trong chuỗi MX44 Series, Cap.