(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Option for Power Supply Harness for Input/Output

Option for Power Supply Harness for Input/Output
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      182,295VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Optional input/output harness for power supply.

 
Part Number
S82Y-EX04HO-01
S82Y-EX05HO-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNote

182,295 VND

1 Piece(s) Same day Unit quantity: 1 piece included. Color: red

182,295 VND

1 Piece(s) Same day Unit quantity: 1 piece included. Color: black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Model S8EX(150W)/S8EA(150W) Connection destination Output side