(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Standard.093 plug housing (1490)

Standard.093 plug housing (1490)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,078VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1490-R/1490-R1, Compatible Terminal: 1190)

 
Part Number
1490-P
1490-P1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPanel Mount Mating Partner

24,078 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more Available03-09-1042

24,078 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more NA03-09-1041, 03-09-1042

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Square Connector series initials Number Applicable pin/contact Male (plug)
Number of Pins 4 Application Cable Connection Allowable Current(A) 11
Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) NA Representative Standard UL / CSA
Pitch(mm) 5.03 Number of Columns 1 Material Nylon 66
Color Natural Color Note UL94V-2 Conforming terminal 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271