(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Electrical work tool Wire stripper

Electrical work tool Wire stripper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,208,251VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Because the blade pressure board covers the entire surface, this product does not feel like a molded shape when used, and the grip is covered all the way to the tip for easy handling, making this wire stripper is a pleasure to use.

Part Number
DA-052K
DB-132K
DCV-235K
DIV-095K
DIV-208K
DVC-075K
DVC-125K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable cable

1,208,251 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Singe wire φ 0.5/1.2/1.6/2.0 mm

1,266,013 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Single wire φ 1.0/1.6/2.0/2.6/3.2 mm

1,366,688 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Coaxial 3C-2V/5C-2V

1,208,251 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) IV wire 0.9/1.25/2.0/3.5/5.5 mm2

1,322,358 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) IV wire 1.25/2.0/3.5/5.5/8.0 mm2

1,366,688 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) VCTF 0.75 mm2/2-core, 3-core and 4-core

1,366,688 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) VCTF1.25 mm2/2-core, 3-core and 4-core

Loading...Tải…

  1. 1