(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tester Component, IC Test Lead [6 units included]

Tester Component, IC Test Lead [6 units included]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      395,996VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

IC test lead used when measuring IC signals, etc.
·Overall length: Approx. 0.5 m
·6 colors
·Dielectric strength: 1,000 V AC/1 minute or more
·Insulation resistance: 500 V DC / 100 MΩ or more

 
Part Number
HK-ICT01H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

395,996 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification IC clip Terminal combination IC clip / IC clip

Please check the type/dimensions/specifications of the part HK-ICT01H in the Tester Component, IC Test Lead [6 units included] series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HK-ICT01H trong chuỗi Tester Component, IC Test Lead [6 units included].