(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IC Clip (MJ-001-K)

IC Clip (MJ-001-K)
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      35,661VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Test terminal in a wide range of color variations (IC clip).

 
Part Number
MJ-001-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Current Capacity at VAC 125
(A)
For the current capacity 50 VAC
(A)

45,330 VND

6 Piece(s) 6 Day(s) or more Black--

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification IC clip

Please check the type/dimensions/specifications of the part MJ-001-K in the IC Clip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MJ-001-K trong chuỗi IC Clip.

Products like this...

Part Number
MJ-032-K
MJ-032-R
MJ-032-W
MJ-033-G
MJ-033-K
MJ-033-R
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Current Capacity at VAC 125
(A)
For the current capacity 50 VAC
(A)

38,556 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) or more Black1-

38,556 VND

8 Piece(s) 6 Day(s) or more Red1-

35,661 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) or more [Other] White1-

40,524 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) or more Green-0.3

46,126 VND

1 Piece(s) Same day Black-0.3

46,126 VND

1 Piece(s) Same day Red-0.3