(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·This is a receptacle for equipment. ·NEMA standard: None ·Type: Receptacle
Part Number |
---|
ME2817 |
MU2804 |
MU2809 |
MU2818 |
MU2821 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shape | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Number of insertion openings (outlet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149,091 VND | 2 Piece(s) | 9 Day(s) or more | - | [Other] Grounding 2P | 125 | 15 | 2 | ||
109,376 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | [Other] 2P | 250 | 20 | 1 | ||
129,108 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | [Other] 3P | 250 | 20 | 1 | ||
111,180 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | [Other] Grounding 3P | 250 | 15 | 1 | ||
141,061 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | [Other] Grounding 3P | 250 | 20 | 1 |
Loading...Tải…
Type | Installed outlet | NEMA standard presence | NA | Main Body Color | Black |