(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Wire Stripper 3500E-1 / 3500E-2

Wire Stripper 3500E-1 / 3500E-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      443,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Compact, handheld type. The blade is sharpened with a precision diamond whetstone, enabling high precision stripping operations.

[Features]
- Lightweight (100 g), compact, handheld type.
The blade is sharpened with a precision diamond whetstone, enabling high precision stripping operations.
Grip comes with a conversion table for AWG, mm, and mm2.

 
Part Number
3500E-1
3500E-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWire core diameter and nominal cross-sectional area Trusco Code

443,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10AWG24/22/20/18/16/14/12124-8294

471,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10AWG30/28/26/24/22/20/18124-8308

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 155 Weight 100g