(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· This is an ALC aluminum clip-on cover (one-touch removal).
· Features a high-quality aluminum silver anodized finish.
Part Number |
---|
COA-90 |
COA-110 |
COA-150 |
COA-170 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Supported models/application |
---|---|---|---|---|---|---|
296,062 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | ALC12-9-6 / ALC16-9-6 / ALC25-9-6 | ||
302,948 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | ALC14-11-6 / ALC20-11-6 | ||
338,357 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | ALC18-15-9 / ALC18-15-6 / ALC26-15-9 / ALC26-15-6 | ||
359,790 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | ALC20-17-9 / ALC20-17-6 / ALC28-17-9 / ALC28-17-6 |
Loading...Tải…
Type | Case Cover | Color/Surface treatment | Silver alumite | Material | Aluminum + POM |
---|---|---|---|---|---|
Note | For replacement, can be used for image change. |