(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Mold knob with indicator line, K-90
・ Available in 3 sizes, made in Japan
Part Number |
---|
K-90-L |
K-90-M |
K-90-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Outer Diameter (φ) | Conforming tools | Set Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,626 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 26 | Hexagon wrench (nominal 2) | M4 | ||
82,040 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 22.5 | Hexagon wrench (nominal 1.5) | M3.5 | ||
74,470 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 19.5 | Hexagon wrench (nominal 1.5) | M3.5 |
Loading...Tải…
Type | Knob | Main Body Material | Phenol | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(φ) | 6.1 |