(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The K-100-22AL series provides a wide combination of knobs.
· Use as a base to add color caps to.
Part Number |
---|
K-100-22AL-B |
K-100-22AL-GY |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
95,586 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Black | ||
92,371 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | Gray |
Loading...Tải…
Type | Knob | Main Body Material | Nylon 6 (UL94V-2) | Outer Diameter(φ) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(φ) | 6.1 | Conforming tools | Hexagon wrench (nominal 1.5) | Set Screw | M3.5 |
Conforming products | K-100-22CL/K-100-22CS |