(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Collar caps with a guiding line for the K-100-16 series are provided in the K-100-16CL series
Part Number |
---|
K-100-16CL-B |
K-100-16CL-G |
K-100-16CL-R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
498,566 VND | 4 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Black | ||
54,151 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | Green | ||
54,151 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | Red |
Loading...Tải…
Type | Cap | Main Body Material | Nylon 6 (UL94V-2) | Outer Diameter(φ) | 13.8 |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(φ) | 11.9 | Quantity of units ordered(Piece) | 25 | Conforming products | K-100-16RS/K-100-16RL/K-100-16AS/K-100-16AL |