(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cover, ML-5200-C2 Series

Cover, ML-5200-C2 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      50,371VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]· An ML-5200-C2 series cover which can be mounted in a single action for ML-5200 series products

 
Part Number
ML-5200-C2-4P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

50,371 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cover Number of Poles(P) 4 Conforming products ML-5200
Main insulation material Polycarbonate (UL94V-2) Width(mm) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-5200-C2-4P in the Cover, ML-5200-C2 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ML-5200-C2-4P trong chuỗi Cover, ML-5200-C2 Series.