(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Cover for ML-40 and ML-41 series, ML-40-3C series
Part Number |
---|
ML-40-3C-2P |
ML-40-3C-3P |
ML-40-3C-4P |
ML-40-3C-6P |
ML-40-3C-8P |
ML-40-3C-10P |
ML-40-3C-20P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number of Poles (P) |
---|---|---|---|---|---|---|
31,113 VND | 18 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 2 | ||
31,910 VND | 5 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 3 | ||
31,910 VND | 15 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 4 | ||
35,495 VND | 13 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 6 | ||
35,141 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | ||
46,058 VND | 5 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 10 | ||
43,508 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 |
Loading...Tải…
Type | Cover | Conforming products | ML-40/ML-41 | Material | P.V.C.(UL94V-0) |
---|---|---|---|---|---|
Note | Cannot be used for BY type nor W type |