(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

F-4000-A (Part Number)

F-4000-A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      80,976VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Notice of change of specifications: Some specifications have been changed as of November 28, 2015 (including the shape of the threaded portion of the main unit, removal of washers, and alteration of the mounting hole dimensions)

Product Description

250 V-10 A. F-4000-A, a basic standard product that is compatible with ø6.4 × 30 mm. Electric shock prevention type, C-UL standard product made in Japan.

 
Part Number
F-4000-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

80,976 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Size φ 6.4 × 30 mm Mounting Type Panel Mount Rated Current(A) 10
Rated Voltage(V) 250 Insulation Resistance(V) DC500 Main insulation material (Main body) Phenol (UL94V-0)
Main insulation material (knob) P.B.T.(UL94V-0) Terminal metal fittings Solder terminal Type Screw type/electric shock prevention type
Main Body Color Black Acquisition of Standard Approval UL/C-UL Special notes Cylindrical type
Mounting Plate Thickness(mm) 4.5MAX Precautions Low terminals are adjustable, so make sure to take considerations to prevent the terminal from moving. Also, make sure the terminals will not receive tension after wiring. Note Old Model: F-4000

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-4000-A in the F-4000-A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-4000-A trong chuỗi F-4000-A.