(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It is a metal fitting of the charging clip for 5 A
・ It is a product only on the clip side of C-3-5, made in Japan
Classification | Alligator Clip | Color | Gray | Rated Voltage(V) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 5 | Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 |
Main Body Material | Brass | Features | Only for the clip side | Conforming products | C-3-5C |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-3-5K in the C-3-5K series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-3-5K trong chuỗi C-3-5K.