(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· 30A charging clip cover.
· A product for the C-3-30 cap side only that is safe and reliable and made in Japan.
Outer Diameter(φ/mm) | 27 | Main insulation material | P.V.C.(UL94V-0) | Features | Compatible with cap side only |