(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A crimping tool for crimping terminal H sleeves and 2pin insertion H sleeves, with or without plastic collars.
Part Number |
---|
9011460000 |
9012500000 |
9012600000 |
9014350000 |
PZ 4 |
PZ 6/5 |
PZ 6 ROTO |
PZ 16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Model | Conforming wire size (mm2) | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,347,693 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | PZ 6/5 | 0.25 to 6 | - | ||
4,128,565 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | PZ 4 | 0.5 to 4 | - | ||
4,347,693 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | PZ 16 | 6–16 | - | ||
8,000,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | PZ 6 Roto | 0.14 to 6 | - | ||
4,070,803 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | PZ 4 | 0.5 to 4 | 449-6078 | ||
4,289,931 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | PZ 6/5 | 0.25 to 6 | - | ||
4,289,931 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | PZ 6 Roto | 0.14 to 6 | 449-6116 | ||
4,289,931 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | PZ 16 | 6 to 16 | 449-6086 |