(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Crimping Tool (Set)

Crimping Tool (Set)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,082,870VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Set of stripping/crimping tools and H-sleeve ferrules.
[Features]
· The included ferrules support up to 6 mm2.
[Applications]
· Set of tools necessary for coating and crimping cables.

 
Part Number
9028680000
CRIMP-SET PZ 6 ROTO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSet Content

11,140,630 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10PZ6roto/stripax/H sleeve H0.5 to H6

11,082,870 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10PZ 6 roto / stripax / H sleeve H0.5 to H6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Model CRIMP-SET PZ 6 ROTO