(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]White name plate for a partial stop switch with a mounting panel thickness: 0.8 to 4.5 when it is in use.
Specifications | For Large Type (φ40) Buttons | Apply | For φ22 Series | Material (Main Body) | Polyamide Resin |
---|---|---|---|---|---|
Color | White | Text specifications | Plain | Note | Thickness of mounting panel when using nameplate: 0.8 to 4.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HWAV-0-W in the ø22 Partial Stop Switch, White Name Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HWAV-0-W trong chuỗi ø22 Partial Stop Switch, White Name Plate.