(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

LW Series Flash Silhouette Switch, Selector Switch

LW Series Flash Silhouette Switch, Selector Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      661,298VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flat design with panel front height: 2 mm. The separated locking-level design provides easy insertion/removal, even on heavily-populated boards. A selector switch.

 
Part Number
LW6MS-2C2M
LW6S-3C2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNotch number Terminal shape Dimension depth
(mm)
Specifications Notch angle
(°C)

912,360 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 2Screw terminal70.5Metal bezel90

661,298 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 3Solder terminal/tab terminal62Black Resin Bezel45

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Selector Shape Circular Type. Mounting Hole φ 25.3
Illumination NA Contact configuration (key lock, selector) 2c With key NA
Suspend/Return Stop each position Protection function (environmentally resistant) IP65 Representative Standard CE / UL / TUV / CCC / CSA
Dimension vertical(mm) 28 Dimension width(mm) 28 Current Capacity at VAC 125(A) 0.1
Current Capacity at VDC 30(A) 0.1 Operating part shape Arrow shape Contact Gold
Lock removing method Available