(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TNC-J Coaxial Conversion Adapter

TNC-J Coaxial Conversion Adapter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      864,921VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ TNC-J coaxial conversion adapter is used to connect different models of connectors

Part Number
HRMJ-TNCJ-PA(40)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

864,921 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application TNC Jack ⇔ SMA jack conversion Features For Panel Mounting Applicable Series TNC/SMA
Operating Temperature Range(°C) -55 to +85 Property impedance(Ω) 50 Frequency Range(G) 0–16

Please check the type/dimensions/specifications of the part HRMJ-TNCJ-PA(40) in the TNC-J Coaxial Conversion Adapter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HRMJ-TNCJ-PA(40) trong chuỗi TNC-J Coaxial Conversion Adapter.