(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
This is a straight dip type modular jack.
Type | Jack | Shield | None (UTP) | Color | White |
---|---|---|---|---|---|
Dimension length(mm) | 19.8 | Dimension width(mm) | 20.9 | Dimension thickness(mm) | 15 |
Specifications | General items | Aperture size | 8-core | Number Of Cores | 8 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TM3RA-88(50) in the Modular Jack (Straight Dip Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TM3RA-88(50) trong chuỗi Modular Jack (Straight Dip Type).