(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

T12 series soldering iron tips

T12 series soldering iron tips
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      355,231VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
This is a replacement tip for T12 series soldering irons.
It is a composite heater that integrates a heater and a sensor, so it is extremely compact and has excellent thermal response.
With an extensive lineup, you can choose according to your needs.
Please check the compatibility before ordering.
[Applications]
It can be used as a replacement item.

 
Part Number
T12-BC2
T12-BC3Z
T12-C08
T12-D4
T12-KFZ
T12-KRZ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTip JAN Code Trusco Code

355,231 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ø2BC type--

398,776 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3BC type (Z)4962615016400298-5667

365,308 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more ø0.8C type--

486,975 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ø4D type--

538,967 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) KF type (Z)4962615016981294-6092

538,967 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) KR type (Z)4962615016899294-6122

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Lead Free Corresponds To Conforming trowel FM2027 / FM2028 Conforming station equipment FX950 / FX951 / FX952
Heater Integrated style