(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Contact Extraction Tool for Mini Universal MATE-N-LOK

Contact Extraction Tool for Mini Universal MATE-N-LOK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,140,383VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Compatible type: Mini universal MATE-N-LOK connector ·Type: Extraction tool

 
Part Number
189727-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,140,383 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Type Mini Universal MATE-N-LOK Connector Applicable Type Mini universal main lock connector Type Extraction Tool

Please check the type/dimensions/specifications of the part 189727-1 in the Contact Extraction Tool for Mini Universal MATE-N-LOK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 189727-1 trong chuỗi Contact Extraction Tool for Mini Universal MATE-N-LOK.